Suojakatos ohjaa viistoutensa ansiosta veden pois katolta ja suojaa koteloa muulta ylhäältä päin tulevalta likaantumiselta.
- Til.nro:
- AX 2476010
- Tuotekuvaus
- Suojakatos ohjaa viistoutensa ansiosta veden pois katolta ja suojaa koteloa muulta ylhäältä päin tulevalta likaantumiselta.
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Pintakäsittely
- Harjattu, karkeus 240
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- Ruuvattavissa dynaamisilla kuormituksilla
- Mitat
- Korkeus: 47 mm
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Tyyppi 12
- Sopii:
- Kaappityyppi: AX
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 350 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,48 kg
- Bruttopaino
- 3,68 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177938267
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
- AX Protective roof, for WD: 600x350 mm, stainless steel
- Hyväksynnät
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentaatiot
- Ohjeet