- Til.nro:
- SZ 2566450
- Rakenne
- kaksiosainen
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
- Kun asennus kaapin leveyssuuntaan >760 mm, tarvitaan 2 VP:tä
- Mitat
- Leveys: 401 mm
Syvyys: 221 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: AX
- Sopii tilausnumerolle
- 1110.000
- 1114.000
- 1130.000
- 1213.000
- 1350.000
- 1115.000
- 1214.000
- Laippa
- Koko: 6
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,3 kg
- Bruttopaino
- 1,36 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73079100
- EAN
- 4028177973138
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
-
SZ Metallinen laippalevy, kaksiosainen, AX-kaappiin, elastisella liitosprofiililla, LxS: 401x221 mm, laippalevyille, koko 6