IoT-rajapinta

Til.nro: SK 3124300

IoT-rajapinta on keskeinen osa Rittal-jäähdytysratkaisujen tai fyysisiä ympäristöoloja seuraavien anturien keskeinen rakenneosa. Se on varustettu suurella määrällä liitäntöjä ja yhteyskäytäntöjä ja kerää ja lähettää tietoja korkeamman tasin IT-järjestelmille tai laitteiston tilojen paikallisille seurantajärjestelmille.

CMC III anturit

CMC III CAN-Bus -liitäntäkaapeli

Til.nro:
SK 3124300
Tuotekuvaus
IoT-rajapinta on keskeinen osa Rittal-jäähdytysratkaisujen tai fyysisiä ympäristöoloja seuraavien anturien keskeinen rakenneosa. Se on varustettu suurella määrällä liitäntöjä ja yhteyskäytäntöjä ja kerää ja lähettää tietoja korkeamman tasin IT-järjestelmille tai laitteiston tilojen paikallisille seurantajärjestelmille.
Hyödyt
Digitalisointi ja verkottuminen tarjoavat suuria mahdollisuuksia kaikille yrityksille. IoT-rajapintaa käyttäen Rittalin jäähdytysratkaisujen ja fyysisten ympäristoolosuhteiden seuranta-anturien liittäminen teolllisuus 4.0 -ympäristöihin onnistuu yksinkertaisesti ja automatisointilogiikkaan sekaantumatta.
Plug and run: IoT-rajapinnan konfigurointi ja käyttöönotto tapahtuu nopeasti, mukavasti ja täysin ilman ohjelmointia integroidun verkkopalvelimen kautta.
Materiaali
Muovia UL 94-V0 mukaan
Väri
RAL 7016
Toimitus
IoT-rajapinta
USB-kaapeli (USB-A-pistoke mikro-USB-B-pistokkeella)
Kulmapidin Blue e+ ‑jäähdyttimelle
Liitäntätapa (sähköinen)
Jousikuormitteinen push-in-liitin (24 V DC)
Liitännät Bus-järjestelmä
2 x RJ45 CAN-Bus
Verkkoliitäntä
Ethernet IPv4/IPv6
IEEE 802.3:n mukainen ethernet 10BASE-T:n, 100BASE-T:n ja 1000BASE-T:n kautta
Liitännät
1 x Micro USB tyyppi B (laite) USB 2.0:lle
1 x Micro-SD muistikorttipaikka SD 2.0:lle
1 x USB 2.0 High-Speed-toiminnot (EHCI)
1 x kuittauspainike
1 x jousikuormitteinen push-in-liitin NTC-anturille
2 x RJ45-liitin RS 485 ‑liitäntää varten (ilmastointilaitteen liitäntä)
Asennusohje
IoT-rajapinta voidaan kiinnittää jousitetun metallipidikkeen avulla DIN-kiskoon 35 x 7,5 (DIN EN 60715) tai kulmapitimen avulla Blue e+ ‑jäähdyttimen taakse.
Ohje
Blue e+ -jäähdyttimet tukevat IoT-käyttöliittymää vasta laiteohjelmiston versiosta 1.11.0 alkaen.
Sarjan Blue e jäähdyttimien verkottamiseen tarvitaan lisäksi Blue e IoT -adapteri (3124.310) varten.
Protokollat
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Mitat
Leveys: 18 mm
Korkeus: 117 mm
Syvyys: 120 mm
Käyttölämpötila-alue
0 °C...70 °C
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 20
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,27 kg
Bruttopaino
0,28 kg
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177924369
ETIM 9
EC001099
ETIM 8
EC001099
ECLASS 8.0
27143136
Tuotekuvaus
SK IoT Interface, for networking of Rittal components, for Blue e+ cooling units/Chiller, WHD: 18 x 117 x 120 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit
EAC
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Additional instructions
Ohjeet
Quick guide
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Ohjelmisto
Ajuri
Ohjelmisto