Hiljaiset, melutaso 39 dB(A), ja tehokkaat (vapaa puhallus 1 245––1 345 m³/h) kattotuulettimet toimistotiloihin.
- Til.nro:
- SK 3166230
- Hyödyt
- Yksinkertainen liitäntätekniikka C13 kylmälaiteliittimellä
- Energiatehokas kierrosluvun säätö esiasetetulla ominaiskäyrällä
- Erittäin hiljainen ja soveltuu siksi toimistoympäristöön
- Kansainväliset hyväksynnät ja käyttöjännitteen valinta kohdemaan sähköverkon mukaan
- Käyttöalueet
- toimistoon
- Toimintotapa
- Nopeudensäädöllä varustettu tuuletin sovittaa tehon optimaalisesti todellisen tarpeen mukaan
- Materiaali
- Teräslevy, maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- 1 tuuletinyksikkö
Nopeudensäädin
Johdotettu liitäntävalmiiksi
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennus- ja pikakäyttöohje
Ilman kattolevyä - Nimelliskäyttöjännite
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Ohje tilausnumerosta
- Annetun ilmatehon vähentäminen 950 m³/h:iin 40 Pa:n vastapaineella käytettäessä kahta ilmastettua jalustan peitelevyä
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 0,3 A
60 Hz:ssä: 0,3 A - Rakenne
- esiasennettu
- Mitat
- Leveys: 470 mm
Korkeus: 200 mm
Syvyys: 470 mm - Asennusaukotus
- Leveys:410 mm
Syvyys:410 mm - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 20
- Lämpötilan säätö
- Nopeussäädetty tuuletin
- Käyttölämpötila-alue
- 5 °C...55 °C
- Nimellisteho Pel
- Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 30 W
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 30 W - Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- 1 345 m³/h
- Ilmateho (käyttöpisteessä)
- 950 m³/h
- Melutaso (käyttöpisteessä)
- 39 dB(A)
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 10 A
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 11,362 kg
- Bruttopaino
- 11,96 kg
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177966277
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
- Kattopuhallin 200-240 V, 50-60 Hz, nopeussäädettävä, 950 m³/h, VX IT:lle, toimistoympäristöön (erittäin hiljainen), KxKxS: 470x200x470 mm, RAL 7035
- Dokumentaatiot
- Ohjeet