Poimusuodatin tuuletin- ja suodatinyksiköihin, katolle asennettaviin tuulettimiin, jäähdytysyksiköihin ja jäähdyttimiin

Til.nro: SK 3183125

Korkealaatuinen poimusuodatintekniikka mahdollistaa tilavuusvirran merkittävän kasvun verrattuna tavanomaisiin suodatinmattoihin. Jäähdytysyksikön suorituskyky paranee ja energiankulutus vähenee. Suurempi suodatintarkkuus merkitsee myös sitä, että koteloon tai suodatinyksikköön pääsee vähemmän pölyä, ja tämä taas pidentää huoltovälejä ja vähentää huoltokustannuksia merkittävästi.

Til.nro:
SK 3183125
Rakenne
suodatintuulettimille/poistoilmasuodattimille
Materiaali
Poimusuodatin: polyesteripohja, sulapuhallettu polykarbonaatti
Imusuodatinmatto: 100 % polyesteri
Väri
valkoinen
Ohje
Laitteiden tehotiedot, kotelointiluokka ja hyväksynnät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
Sopii tilausnumerolle
3243.3xx
3243.7xx
3243.900
3244.7xx
3244.900
3245.9xx
Mitat
Leveys: 280 mm
Korkeus: 282 mm
Syvyys: 21 mm
Imukykyisen maton mitat
Leveys: 289 mm
Korkeus: 289 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55 asennettaessa suodatintuulettimeen/poistoilmasuodattimeen
Kotelointiluokka
Suodatintuulettimen/poistoilmasuodattimen 3245.xxx yhteydessä suojausluokka on IP 52
Ohje tilausnumerosta
Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille.
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,57 kg
Bruttopaino
0,62 kg
Tullitariffinimike
56039390
EAN
4028177969087
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Tuotekuvaus
SK Poimusuodatin IP 55, suodatintuulettimille/poistoilmasuodattimille 3243./3244./3245.xxx, LxKxS: 280x280x21 mm
Hyväksynnät
UR + C-UR (recognized)
Tietolehdet
Data sheets