- Til.nro:
- SK 3237124
- Rakenne
- seinäasennus
- Tuotekuvaus
- Suodatintuulettimet, joissa on diagonaalista tuuletintekniikkaa, ovat painevakaita ja tarjoavat tavanomaista vakaampaa tehoa. Diagonaalinen virtaussuuntaus poistaa lämpöä kytkentäkaapista tavanomaista tasaisemmin.
- Tuotemuutos
- Liittimen suojus ei ole ollut toukokuun 2024 jälkeen enää osa TopTherm-suodatintuuletinta. Se ei ole osoittautunut tarpeelliseksi testeissä, eikä se vaikuta toimintaan eikä käyttöturvallisuuteen.
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. kuitusuodatinmaton
- Tuuletin
- Aksiaali, tasavirtamoottori
- Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)
- DC: 20 m³/h
- Ilmateho poistosuodattimella, sis. kuitusuodatinmaton (määrä x tilausnumero)
- 1 x 3237200: 15 m³/h
- 2 x 3237200: 16 m³/h
- Nimelliskäyttöjännite
- 24 V (DC)
- Nimellisteho Pel
- DC: 2,4 W
- Nimellisvirta maks.
- DC: 0,1 A
- Mitat
- Leveys: 116,5 mm
Korkeus: 116,5 mm
- Asennussyvyys
- 43 mm
- Asennusaukotus
- Aukon leveys: 92 mm
Aukotuskorkeus: 92 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54 kuitusuodattimella
- IP 56 kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Kotelointiluokka NEMA
- Tyyppi 12 kuitusuodattimella
- Tyyppi 3
- Tyyppi 3R kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A
- Ohje
- Ilmamäärän lisäämiseksi voidaan valinnaisesti asentaa poimusuodatin (katso Ominaiskäyrä). Voidaan käyttää suodatin- ja kattotuulettimissa ja poistoilmasuodattimissa.
- Suodatintuulettimessa 3237.XXX kiinteät johtimet sähkönsyöttöä varten (2 johdinta, pituus n. 300 mm), kaikissa muissa suodatintuulettimissa sähkönsyöttöä varten jousiliittimet
- Käyttölämpötila-alue
- -15 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -30 °C...70 °C
- Melutaso
- DC: 38 dB(A)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,28 kg
- Bruttopaino
- 0,3 kg
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177651609
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
-
Suodatintuuletin 20 m³/h 24VDC