- Til.nro:
- SK 3237300
- Rakenne
- seinäasennus
- Hyödyt
- Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa
- Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla
- Asennus ilman työkaluja
- Materiaali
- Muovi
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Poistoilmasuodatin
Kuitusuodatinmatto - Asennusaukotus
- Aukon leveys: 92 mm
Aukotuskorkeus: 92 mm - Sopii tilausnumerolle
- SK 3237.7xx
- Mitat
- Leveys: 116,5 mm
Korkeus: 116,5 mm
Syvyys: 33,2 mm - Kotelointiluokka NEMA
- Tyyppi 12 kuitusuodattimella
- Tyyppi 3, 3R kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54 kuitusuodattimella
- IP 56 kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,12 kg
- Bruttopaino
- 0,155 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177998438
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
- SK Blue e+ - poistoilmasuodatin, suodatintuulettimelle 3237.7XX, LxK 116,5 x 116,5 mm, RAL 7035
Blue e+ -poistoilmasuodatin
Til.nro: SK 3237300
Poistosuodattimen ja siihen kuuluvan suodatintuulettimen avulla vähennetään hukkalämpöä kytkentäkaapeista, tuuletetaan kytkentäkaappia ja suojataan lämpötilaherkkiä rakenneosia. Tämä tapahtuu syöttämällä suoraan ympäristön ilmaa, jonka on oltava alle sallitun kytkentäkaapin sisälämpötilan.