TopTherm-suodatintuulettimet

Tuotenumero: SK 3241.100

Täydellinen tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20 - 900 m³/h, kotelointiluokka IP 54 standardin mukainen.

Tuotenumero:
SK 3241.100
Rakenne
seinäasennus
Tuotekuvaus
Suodatintuulettimet, joissa on diagonaalista tuuletintekniikkaa, ovat painevakaita ja tarjoavat tavanomaista vakaampaa tehoa. Diagonaalinen virtaussuuntaus poistaa lämpöä kytkentäkaapista tavanomaista tasaisemmin.
Product modification
Liittimen suojus ei ole ollut toukokuun 2024 jälkeen enää osa TopTherm-suodatintuuletinta. Se ei ole osoittautunut tarpeelliseksi testeissä, eikä se vaikuta toimintaan eikä käyttöturvallisuuteen.
Väri
RAL 7035
Toimitus
Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. kuitusuodatinmaton
Tuuletin
Diagonaali, sulkunapamoottori
Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)
50 Hz:ssä: 225 m³/h
60 Hz:ssä: 245 m³/h
Ilmateho vapaasti puhaltava (poimusuodatin)
50 Hz:ssä: 272 m³/h
60 Hz:ssä: 272 m³/h
Ilmateho poistosuodattimella, sis. kuitusuodatinmaton (määrä x tilausnumero)
1 x 3240200: 171/182 m³/h
2 x 3240200: 200/217 m³/h
Nimelliskäyttöjännite
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho Pel
50 Hz:ssä: 40 W
60 Hz:ssä: 42 W
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 0,26 A
60 Hz:ssä: 0,24 A
Mitat
Leveys: 255 mm
Korkeus: 255 mm
Asennussyvyys
107 mm
Asennusaukotus
Aukon leveys: 224 mm
Aukotuskorkeus: 224 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 54 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
IP 55 poimusuodattimella ja imukykyisellä matolla
IP 56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Kotelointiluokka NEMA
Tyyppi 12 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
Tyyppi 3
Type 3R
Type 4
Tyyppi 4X kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
Ohje
Ilmamäärän lisäämiseksi voidaan valinnaisesti asentaa poimusuodatin (katso Ominaiskäyrä). Voidaan käyttää suodatin- ja kattotuulettimissa ja poistoilmasuodattimissa.
Suodatintuulettimessa 3237.XXX kiinteät johtimet sähkönsyöttöä varten (2 johdinta, pituus n. 300 mm), kaikissa muissa suodatintuulettimissa sähkönsyöttöä varten jousiliittimet
Puhaltimen huoltoväli (L10, 40 °C)
50 Hz:ssä: 61.000 h
60 Hz:ssä: 60.000 h
Käyttölämpötila-alue
-30 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-30 °C...70 °C
Melutaso
50 Hz:ssä: 54 dB(A)
60 Hz:ssä: 56 dB(A)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,737 kg
Bruttopaino
2,36 kg
Tullitariffinimike
84145915
EAN
4028177651982
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Tuotekuvaus
SK Suodatintuuletin TopTherm, 225/245 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz LxKxS: 255 x 255 x 25 mm
Hyväksynnät
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat