- Til.nro:
- SK 3286400
- Tuotekuvaus
- Rittalin jäähdyttimet ovat helppohuoltoisia ja ne toimitetaan ilman suodatinmattoja. Suodatinmattoja voidaan käyttää erityisen likaisissa olosuhteissa.
- Hyödyt
- Lämpötilan kestävyys -40 °C...+80 °C
- Materiaali
- Avosoluinen polyuretaanivaahto
- Sopii tilausnumerolle
- 3304.xx0
- 3305.xx0
- 3328.xx0
- 3329.xx0
- 3332....
- 3366....
- 3127.100
- 3127.115
- 3128.100
- 3128.115
- 3129.100
- 3129.115
- 3130.100
- 3130.115
- Mitat
- Leveys: 344 mm
Korkeus: 268 mm
Syvyys: 10 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: Jäähdyttimet ja ilma/ilma-lämmönvaihtimet
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Nettopaino
- 0,075 kg
- Bruttopaino
- 0,08 kg
- Tullitariffinimike
- 56039390
- EAN
- 4028177325333
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
- Suodatinmatto 3304/05/28/29/32 3kpl
Suodatinmatto jäähdyttimiin, ilmastointioviin/profiilioviin, ilma/ilma-lämmönvaihtimiin ja nestejäähdyttimiin
Til.nro: SK 3286400
Pölykuormituksen ollessa suurempi on suositeltavaa käyttää suodatinmattoja. Laitteiden puhdistus on tällöin helpompaa. Suodatin on vaihdettava säännöllisesti likaantumisasteen mukaan.