- Til.nro:
- SK 3286410
- Tuotekuvaus
- Pestäviä metallisuodattimia on käytettävä erityisesti asennettaessa jäähdyttimiä pöly- ja öljypitoisiin ympäristöihin. Ilman tai höyryn mahdollisesti sisältämät epäpuhtaudet jäävät suodattimen pintaan, ja ne voidaan pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.
- Materiaali
- Alumiini
- Sopii tilausnumerolle
- 3304.xx0
- 3305.xx0
- 3328.xx0
- 3329.xx0
- 3332....
- 3366...
- 3127.100
- 3127.115
- 3128.100
- 3128.115
- 3129.100
- 3129.115
- 3130.100
- 3130.115
- 3360.100
- Mitat
- Leveys: 344 mm
Korkeus: 268 mm
Syvyys: 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,3 kg
- Bruttopaino
- 0,3 kg
- Tullitariffinimike
- 84219990
- EAN
- 4028177325395
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
-
Metallisuod. 3304/05/28/29/32