Kondenssiveden poistoon ja edelleen ohjaukseen. Kytkettäväksi kytkentäkaappien jäähdyttimiin ja ilma/vesi-lämmönvaihtimiin.
- Til.nro:
- SK 3301606
- Tuotekuvaus
- Kondenssiveden poistoon ja edelleen ohjaukseen. Kytkettäväksi kytkentäkaappien jäähdyttimiin ja ilma/vesi-lämmönvaihtimiin.
- Materiaali
- PVC:tä, läpinäkyvä
- Halkaisija
- 6 mm
- Pituus
- 5 m
- Materiaalipaksuus
- 1 mm
- Sopii tilausnumerolle
- 3201....
- Mitat
- Pituus: 5 m
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,139 kg
- Bruttopaino
- 0,147 kg
- Tullitariffinimike
- 40094200
- EAN
- 4028177617735
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Tuotekuvaus
- Kondenssivesiletku, Ø 6 x 1 mm, pituus 5 m.