Järjestelmäkaapit CM

Til.nro: CM 5115500

Teräslevystä valmistettu kotelo jossa ovi ja asennuslevy, pohja auki haluttujen kaapelinläpivientilevyjen kiinnittämiseen. Kotelointiluokka IP 55. Rittalin kompaktien kytkentäkaappien koteloiden ja TS 8 -rivikaappijärjestelmän asennusvaihtoehtojen yhdistelmä. Oven asennusreikälistat mahdollistavat asennuskiskojen ja kaapeliletkun pidikkeiden nopean kiinnityksen.

Kisko sisärakenteita varten TP:lle, kompaktille HD-kytkentäkaapille

TS-järjestelmäkisko 17 x 73 mm

TS-järjestelmäkisko 17 x 73 mm

Asennuslista VX, TS, VX SE, TP, AX

Kaapelien vedonpoistokiskot C-profiili asennuslevyille, VX, TS, VX SE ja TP

Kaaviotasku teräslevyä VX, TS, VX SE, PC, TP-alaosa

Kisko sisärakenteita varten TP:lle, kompaktille HD-kytkentäkaapille

Til.nro:
CM 5115500
Materiaali
Kotelo: teräslevy, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy 2,0 mm, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely
Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo saranoidulla ovella/ovilla
3-pistelukitusjärjestelmä kaksoislehtiavainpesällä
Asennuslevy
Avoin pohja yksilöllistä kaapeliläpivientiä varten
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 12 valittaessa vastaavat pohjalevyt tai peitelevy
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 55 valittaessa vastaavat pohjalevyt tai peitelevy
IK-koodi
IK08
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.000 mm
Syvyys: 400 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
740 mm x 955 mm
Ovien määrä
1
Oven kätisyys vaihdettavissa
Kyllä
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
58,5 kg
Bruttopaino
59,5 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177479753
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
CM kaappi 800x1000x400
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Info sheet
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat