Harjasetti kaapelikanavalle VX IT

Til.nro: VX 5302036

Kaapelien läpivientiä varten tehdyt sivuseinien, takaseinän, oven, katto- sekä pohjalevyn aukotukset voidaan peittää harjaslaipalla ulkonäön parantamiseksi.

Til.nro:
VX 5302036
Tuotekuvaus
19 tuuman asennustason erilleen sijoittamiseen ja kylmän ilmavirran ohjaamiseen asennetuille laitteille.
Hyödyt
Helppo asennus pikakiinnityksellä ilman työkaluja.
Vaihtoehtoisesti ruuvikiinnitteinen.
Voidaan mukauttaa kaapin enimmäiskorkeuteen 47 HE katkaisemalla halutun mittaiseksi.
Käyttöalueet
Harjassarja on suunniteltu käytettäväksi yhdessä kahden pystysuoran kaapelikanavan kanssa, 19 tuuman asennustason molemmilla sivuilla. Jos harjassarja yhdistetään kaapelikanavan kanssa, sitä voidaan käyttää vaihtoehtona ilmanohjauslevylle.
Osakokoonpanona myös ilmanjohtolevyn ja kaapelikanavan yhdistelmä on mahdollinen
Toimintotapa
Harjassarja koostuu kaapelikanavan ja sivuseinän välistä aluetta varten tarkoitetuista pystysuorista harjaslaipoista sekä kattoa ja lattiaa varten suunnitelluista vaakasuorista ilmanohjauslevyistä ja harjaslaipoista.
Materiaali
Harjaslaippa: Muovia, UL 94-V0
Harjakset: Muovia, UL 94-HB
Ilmanohjauslevyt: Teräslevy, maalattu
Väri
RAL 9005
Toimitus
2 harjaslaippaa pystysuoraan, molemmilla puolilla
2 vaakasuoraa ilmanohjauslevyä, ylös ja alas
2 vaakasuoraa harjaslaippaa, ylhäällä ja alhaalla ensimmäisen 19":n asennustason ja katto- tai pohjalevyn väliin
8 harjaslaippaa kaapelikanavan ja katto- tai pohjalevyn välissä
Sis. kiinnitystarvikkeet
Harjasten pituus
48 mm
Asennusmahdollisuudet
19":n standard-profiilikiskot VX IT -kaappiin
19":n dynamic-profiilikiskot VX IT -kaappiin
Asennusohje
Jotta kaapelikanavaa voi käyttää yhdessä harjassarjan kanssa ilmanohjauksen elementtinä, on kaapelikanavan kaapelinohjausaukot suljettava tai peitettävä harjalistalla
Sopii:
Leveys: = 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,6 kg
Bruttopaino
4,8 kg
Tullitariffinimike
39259020
EAN
4028177952652
ETIM 9
EC012298
ECLASS 8.0
27142421
Tuotekuvaus
Harjasarja VX IT -kaapelikanavaan, 19" asennustason ympäryssuojaukseen ja kylmän ilmavirran kohdennettuun ohjaamiseen asennettuihin laitteisiin. Harjan pituus 48 mm, kaapin leveys 800 mm.
Dokumentaatiot
Quick guide