Kaapelihylly VX, VX IT

Til.nro: VX 5302.122

Kaapelien kiinnitykseen ja ohjaukseen verkko- ja palvelinsovelluksissa.

Til.nro:
VX 5302.122
Hyödyt
Helppo asennus pikakiinnityksellä ilman työkaluja.
Vaihtoehtoisesti ruuvikiinnitteinen.
Integroitu monitoimireikä kaapelinohjauselementtien kiinnitykseen
Integroitu kiinnitysaukko PDU-iden kiinnitykseen 7 HE -rasterimitassa avainurakiinnittimen kautta
Käyttöalueet
Pystysuoraan kaapelinohjaukseen ja jännityksen poistoon verkko- ja palvelinsovelluksissa
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 9005
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet
VX IT -runkorakenne katto- ja pohjakehikon välissä, koko rungon matkalla
800 mm leveissä VX IT -kaapeissa on vaihtoehtona ruuviliitos ylemmän ja alemman syvyystuen välillä
Asennusohje
Asennetaan kaapin koko syvyydelle runkotelineeseen pikakiinnityksellä. Asennettaessa 800 mm leveisiin kaappeihin ylimääräinen kiinnitys 19 tuuman rakenteen syvyyssuuntaiseen kiskoon on mahdollinen
Mitat
Leveys: 145 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX IT
Korkeus: = 2.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,8 kg
Bruttopaino
5,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
19,8 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
85389099
EAN
4028177952720
ETIM 9
EC000047
ECLASS 8.0
27400703
Tuotekuvaus
Cable route, for VX, VX IT, for vertical cable routing and strain relief, for network and server applications, integrated multifunction punchings for fastening
Dokumentaatiot
Ohjeet