- Til.nro:
- CX 6740000
- Rakenne
- Yksittäispulpetit
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy, 1,5 mm
Ovi ja pulpetin kansi: Teräslevy 2,0 mm, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Asennuslevy: Teräslevy, 2,5 mm
- Pintakäsittely
- Kotelo, kansi ja ovi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo, takaa ja sivuilta umpinainen
Yksittäisovi tai pariovi, jossa 3-pistelukitusjärjestelmä
Asennuslevy
Takaa saranoitu kansi salpalukoilla, 2 automaattisesti lukittuvaa kannatinta. Vapautus vasemmalla automaattinen, oikealla manuaalinen.
Pohjalevy
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
- Mitat
- Leveys: 1.000 mm
Korkeus: 970 mm
Syvyys: 400 mm
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 920 mm x 900 mm
- Syvyys ylhäällä
- 495 mm
- Syvyys alhaalla
- 400 mm
- Ovien määrä
- 2
- IK-koodi
- IK10
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Mitat
- Leveys: 1.000 mm
Korkeus: 970 mm
Syvyys ylhäällä: 495 mm
Syvyys alhaalla: 400 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 72 kg
- Bruttopaino
- 75,25 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177983632
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Tuotekuvaus
-
CX Yksittäispulpetti, LxKxS: 1000x970x400 mm, teräslevy