Kaarikiinnike C-profiilikiskolle, yhdistelmäkiskolle

Til.nro: DK 7097220

Kaapelien kiinnittämiseen C-profiilikiskoon.

Til.nro:
DK 7097220
Rakenne
kaapelin halkaisijalle 22–26 mm
Tuotekuvaus
Kaapelien kiinnittämiseen C-profiilikiskoon.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. muovisen vastakappaleen
Min. kaapelihalkaisija
22 mm
Maks. kaapelihalkaisija
26 mm
Pakkausyksikkö
25 kpl
Nettopaino
1 kg
Bruttopaino
1,047 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73182900
EAN
4028177193178
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
Tuotekuvaus
DK Kaapelipidikkeet, kaapelin halkaisijalle Ø: 22–26 mm