Toinen kiinnitystaso Data Rackille

Til.nro: DK 7298000

482,6 mm (19")-verkkokomponenttien asennukseen tai laitehyllyjen, liukukiskojen ja teleskooppikiskojen kiinnitykseen.

Til.nro:
DK 7298000
Tuotekuvaus
482,6 mm:n (19") verkkokomponenttien asennukseen tai laitehyllyjen ja liukukiskojen kiinnitykseen. Etupuolella 482,6 mm:n (19") profiilirei'itys, reikäväli keskeltä keskelle 465 mm, takana 470 mm, sopii kytkentäpaneelien ja kaapelinohjauskiskojen kiinnitykseen. Toinen kiinnitystaso voidaan sijoittaa 50 mm:n rasteriin. Pienin tasoetäisyys 150 mm, suurin tasoetäisyys 350 mm.
Materiaali
Teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
Profiilikehykset: RAL 7035
Peitelevy: RAL 5018
Toimitus
Vääntöjäykkä profiilirunko 482,6 mm (19")-rei'ityksellä
Asennustarvikkeet
Asennusmitat
Installation depth for components: 482,6 mm
Asennusleveys komponenteille: 19"
Korkeusyksiköt
40 U
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
12,664 kg
Bruttopaino
13,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
50,8 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177128835
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
DK Toinen kiinnityskulmapari, 40 U, 482,6 mm (19"), Data Rackille.
Dokumentaatiot
Ohjeet