sis. kiinnityskehyksen Suodatinmatto jalustan peitelevyyn.
- Til.nro:
- DK 7561500
- Tuotekuvaus
- Jalustaelementin tuuletusaukkojen peittämiseen. Kiinnityskehys pujotetaan jalustan peitelevyyn suodatinmaton taakse. Suodatinluokka G3 DIN EN 779 mukaan.
- Toimitus
- Sis. kiinnityskehyksen
- Sopii:
- Leveys: 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,23 kg
- Bruttopaino
- 0,3 kg
- Tullitariffinimike
- 56039390
- EAN
- 4028177221284
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Tuotekuvaus
- DK Filter mat, for base/plinth component, vented, for base/plinth component, vented with designer cover, To cover the trim panel in the base/plinth component, for width: 600 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet