Kuljetuspyörät TS IT-, TX CableNet-kaapeille

Til.nro: DK 7825900

Kuljetussarja TS:lle

Til.nro:
DK 7825900
Toimitus
4 pyörää (2 ohjauspyörää) sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: TS IT
Kaappityyppi: TX CableNet
Clearande floor
40 mm
Ohje
Kaapeissa ei saa olla pohjalevyä eikä kaukalopohjaa tai pohjalevyn kiinnitysrautaa.
Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) rakenneosaa kohden
250 kg
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
6,1 kg
Bruttopaino
6,42 kg
Tullitariffinimike
83024900
EAN
4028177234086
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
DK Kuljetussarja, TS IT:lle, TX CableNetille, ilman läpivientilevyjä/jalustalevyä/jalustakiinnikettä, 4 pyörää, joista 2 ohjattavaa, max. 2 500 N komponenttia kohti
Dokumentaatiot
Info sheet