Kattolevy kaapelien sisäänvientiin, 2-osainen VX:lle, VX IT:lle, TS:lle, TS IT:lle

Til.nro: TS 7826605

Kaksiosainen rakenne helpottaa jälkiasennusta, koska levyn etuosa voidaan irrottaa helposti kaapelinläpivientiä varten.

Til.nro:
TS 7826605
Tuotekuvaus
Vaihdetaan vakiokaton tilalle. Takaosa on varustettu liukukulmalla. Molemmilla puolilla solukumiprofiili kaapelinippujen tiivistämiseen. Symmetrisen runkorakenteen ansiosta kaapelit voidaan viedä sisään myös sivulta kääntämällä kattolevyä. Kaksiosainen rakenne mahdollistaa kaapelien helpon jälkiasennuksen koska tahansa.
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Sopii:
Leveys: 600 mm
Syvyys: 1.000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
8,443 kg
Bruttopaino
8,887 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177345355
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Tuotekuvaus
DK-TS8 Kattolevy, KxS: 600x1000 mm, 2-osainen, kaapelin läpivientiä varten.
Dokumentaatiot
Info sheet