TX Cable Net -verkkokaappi laiteovella

Til.nro: TX 7888626

TX CableNet -verkkokaappi soveltuu käytettäväksi myös pienemmissä IT-verkkokohteissa ja on jo toimitettaessa täysin käyttövalmis.

Kaapelihäkki TX CableNetille

Kaapelihylly TX CableNetille

AX-Komfort-kahva

Korimutteri, 1 U johtava liitos

Kombi-kiskot 482,6 mm:lle (19")

IT-järjestelmävalaisin LED IT-kaappijärjestelmiin ja IT-koteloihin

PDU basic

Pistorasialista alumiiniprofiili

Potentiaalintasaussarja VX IT:lle

AX-Komfort-kahva

avainjärjestelmä

Puoliprofiilisylinteri Kahvajärjestelmille

Kuljetuspyörät TS IT-, TX CableNet-kaapeille

Rivityskiinnike, ulkopuolelle TS/TS-kaappeihin

Kaarikiinnike C-profiilikiskolle, yhdistelmäkiskolle

Nippusiteet

Tarrakiinnike

Tarranauha

Harjasetti TX CableNetille

Kaapelisormi VX IT:lle

Korimutteri

Kiinnitysruuvit

Korotuspala kattolevylle

Peitepaneeli, 482,6 mm (19") Kiinnitys ilman työkaluja

Kaapelinohjaussanka

Kaapelinläpivientipaneeli ja harjalista 482,6 mm (19")

Paneeli kaapelinohjaukseen, 2 U

Kaapelinohjauspaneeli 482,6 mm (19")

Kaapelikouru, säädettävä syvyyssuunnassa VX IT, TE 8000 -kaappeihin

Kaapelinohjauskouru, vaakasuora 482,6 mm (19")

Kiinnityskulma Ovikytkimelle VX, VX IT, TX CableNet

Liimattava mittaliuska 482,6 mm (19")

Säätöjalat VX, TS, TS IT, SE, PC, IW-kaappeihin, Blue e+ ‑nestejäähdyttimeen

Liukukisko, 1 HE, kiinteä asennus VX IT-, TS IT-, TX CableNet-kaapeille

Kaapelipuolat, 19"-kiinnitys

Ohjauspaneeli terässangoilla

Ohjauspaneeli etukannella

Ohjauspaneeli kaapelipuolilla vaakasuoraan kaapelinhallintaan

TS-järjestelmäkisko 17 x 73 mm

Kombi-kiskot VX-, VX IT-, TX CableNet-kaapeille

Tuuletinmoduuli VX IT, TS IT:lle

Til.nro:
TX 7888626
Rakenne
2. sukupolvi
laiteovella
sivuseinillä
Kattolevyllä
Tuotekuvaus
Optimaalinen IT-kaappiratkaisu asennettavaksi ahtaisiin tiloihin, mataliin huonekorkeuksiin tai vaikeapääsyisiin tiloihin.
Hyödyt
Uusi kattolevykonsepti optimoi kaapelointimahdollisuudet ja mahdollistaa tuuletinmoduulin integroinnin
Tehokas runkokonsepti yksilölliseen mukautukseen
Sivuseinät kiinnitetty ruuveilla pikakäyttöä varten
19":n profiilikiskot, säädettävissä syvyyssuunnassa
Kattava lisävarustevalikoima yksilölliselle sisävarustelulle
Materiaali
Kotelo: teräslevy
Ovi: teräslevyä, 1,2 mm
Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm
19":n profiilikiskot: teräslevy, 2 mm
Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour
RAL 7035
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo, jossa lasiovi edessä ja suljettu ovi takana
Kaappirunko, 19" profiilikiskoilla, edestä ja takaa
Sivuseinät
Ruuvilla kiinnitetty kattopelti peitetyllä, takapuolisella kaapelin sisäänviennillä poikkisuunnassa sekä keskisellä, suojatulla aukolla tuuletinmoduulin yksinkertaiseksi integroimiseksi.
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm
Korkeusyksiköt
42 U
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
345 mm
Rakenne
sivuseinillä
Takaoven toteutus
Teräslevyovi, yksiosainen, umpinainen
Etuoven toteutus
Lasiovi, yksiosainen
yksiruutuisella turvalasilla 3 mm
Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 105°
Kuormitettavuus
5000 N
Kuormitettavuus (staattinen)
500 kg
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 20
Ohje
Tuuletinmoduulin asentamiseen tarvitaan harjaslaippoja kaapelien reititysaukkojen varustamiseen edellyttäen, että niitä käytetään tai suojalevyt on poistettu
Harjasläpiviennit ovat saatavilla erikseen.
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
92 kg
Bruttopaino
102,5 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177994713
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Tuotekuvaus
TX CableNet, lasiovi, kattolevy, sivuseinät, 19":n profiilikiskot, LxKxS: 600x2000x600 mm, RAL 7035
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Further instructions
Ohjeet