TX Cable Net -verkkokaappi tuuletetuilla ovilla

Til.nro: TX 7888831

Kaapelien hallinnan uusi taso. TX CableNet -verkkokaapissa yhdistyvät vuosien kokemukset IT-räkkinä, joka täyttää kaikki toimintaan ja laatuun liittyvät vaatimukset.

PDU basic

Liitäntäkaapeli PSM:lle/PDU:lle

Pistorasialista alumiiniprofiili

Pistorasialista IEC-pistokkeille

Potentiaalintasaussarja VX IT:lle

Kombi-kiskot VX-, VX IT-, TX CableNet-kaapeille

Korimutteri

AX-Komfort-kahva

Puoliprofiilisylinteri Kahvajärjestelmille

avainjärjestelmä

Harjasetti TX CableNetille

Korimutteri, 1 U johtava liitos

Kiinnitysruuvit

IT-järjestelmävalaisin LED IT-kaappijärjestelmiin ja IT-koteloihin

Peitepaneeli, 482,6 mm (19") Kiinnitys ilman työkaluja

Pohjamoduulit kaapeliläpivientiin TS, TS IT, VX SE

Ohjauspaneeli kaapelipuolilla vaakasuoraan kaapelinhallintaan

Ohjauspaneeli terässangoilla

Ohjauspaneeli etukannella

Kaarikiinnike C-profiilikiskolle, yhdistelmäkiskolle

Liukukisko, 1 HE, kiinteä asennus VX IT-, TS IT-, TX CableNet-kaapeille

Kaapelinläpivientipaneeli ja harjalista 482,6 mm (19")

Kaapelinohjauspaneeli 482,6 mm (19")

Paneeli kaapelinohjaukseen, 2 U

Kaapelipuolat, 19"-kiinnitys

Kaapelihäkki TX CableNetille

Kuljetuspyörät VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Kuljetuspyörät TS IT-, TX CableNet-kaapeille

Säätöjalat VX, TS, TS IT, SE, PC, IW-kaappeihin, Blue e+ ‑nestejäähdyttimeen

Kiinnityskulma Ovikytkimelle VX, VX IT, TX CableNet

Kaapelipuolat yleiskäyttöön

Rivityskiinnike, ulkopuolelle TS/TS-kaappeihin

Kaapelihylly TX CableNetille

Tarrakiinnike

Nippusiteet

Tarranauha

Kaapelikouru, säädettävä syvyyssuunnassa VX IT, TE 8000 -kaappeihin

Kaapelinohjaussanka

Liimattava mittaliuska 482,6 mm (19")

Korotuspala kattolevylle

Til.nro:
TX 7888831
Rakenne
2. sukupolvi
tuuletettu
sivuseinillä
Hyödyt
Uusi kattolevykonsepti optimoi kaapelointimahdollisuudet ja mahdollistaa tuuletinmoduulin integroinnin
Tehokas runkokonsepti yksilölliseen mukautukseen
Sivuseinät kiinnitetty ruuveilla pikakäyttöä varten
19" profiilikiskot, edessä ja takana, syvyyssäädettävissä
Kattava lisävarustevalikoima yksilölliselle sisävarustelulle
Materiaali
Katto: Teräslevy, 1,5 mm
Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Ovi: teräslevyä, 1,2 mm
19":n profiilikiskot: teräslevy, 2 mm
Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus
Väri
RAL 7035
Toimitus
Rei’itetyt ovet edessä ja takana
Kaappirunko, 19" profiilikiskoilla, edestä ja takaa
Sivuseinät
Ruuvattu kattolevy kaapelin sisäänvientipaikoilla kaapin koko syvyydeltä sekä valmis aukotus tuuletinlevylle.
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 1.000 mm
Korkeusyksiköt
42 U
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
645 mm
Rakenne
sivuseinillä
Design doors
tuuletettu
Takaoven toteutus
Teräslevyovi, yksiosainen, ilmastoitu
Etuoven toteutus
Teräslevyovi, yksiosainen, ilmastoitu
Reikälevyssä vapaata pintaa n.  78 %
Kuormitettavuus
5000 N
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
117,5 kg
Bruttopaino
118,5 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177994737
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Tuotekuvaus
TX CableNet rei'itetyillä ovilla, kattolevyllä, sivupaneeleilla, 19"-profiilikiskoilla, 800x2000x1000 mm, 42 U, RAL 7035
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Further instructions
Ohjeet