Kaapelien hallinnan uusi taso. TX CableNet -verkkokaapissa yhdistyvät vuosien kokemukset IT-räkkinä, joka täyttää kaikki toimintaan ja laatuun liittyvät vaatimukset.
- Til.nro:
- TX 7888838
- Rakenne
- 2. sukupolvi
tuuletettu
sivuseinillä - Hyödyt
- Uusi kattolevykonsepti optimoi kaapelointimahdollisuudet ja mahdollistaa tuuletinmoduulin integroinnin
- Tehokas runkokonsepti yksilölliseen mukautukseen
- Sivuseinät kiinnitetty ruuveilla pikakäyttöä varten
- 19":n profiilikiskot, joiden leveyttä ja syvyyttä voidaan säätää.
- Kattava lisävarustevalikoima yksilölliselle sisävarustelulle
- Materiaali
- Katto: Teräslevy, 1,5 mm
Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Ovi: teräslevyä, 1,2 mm
19":n profiilikiskot: teräslevy, 2 mm
Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm - Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Rei’itetyt ovet edessä ja takana
Kaappirunko, 19" profiilikiskoilla, edestä ja takaa
Sivuseinät
Ruuvattu kattolevy kaapelin sisäänvientipaikoilla kaapin koko syvyydeltä sekä valmis aukotus tuuletinlevylle. - Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 800 mm - Korkeusyksiköt
- 42 U
- Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
- 445 mm
- Rakenne
- sivuseinillä
- Design doors
- tuuletettu
- Takaoven toteutus
- Teräslevyovi, yksiosainen, ilmastoitu
- Etuoven toteutus
- Ilmanvaihto-ovi, teräslevyä
- Reikälevyssä vapaata pintaa n. 78 %
- Kuormitettavuus
- 5000 N
- Kuormitettavuus (staattinen)
- 500 kg
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 105 kg
- Bruttopaino
- 106 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177994676
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Tuotekuvaus
- TX CableNet rei'itetyillä ovilla, kattolevyllä, sivupaneeleilla, 19"-profiilikiskoilla, 800x2000x800 mm, 42 U, RAL 7035
- Dokumentaatiot
- Further instructions
- Ohjeet