PDU metered

Til.nro: DK 7979216

Korkeatasoinen IT-kaapin virranjakelu: älykäs PDU vaihekohtaisella energian mittauksella.

Til.nro:
DK 7979216
Rakenne
PDU, metered
Tuotekuvaus
Korkeatasoinen ja kompakti virranjakeluratkaisu IT-verkko- ja palvelinräkeille. Vaihekohtaisella energian mittauksella.
Hyödyt
Pystysuoraan asennettaessa se voidaan sijoittaa Rittal VX IT:n tai TS IT -kaapin Zero-U-Space -tilaan ilman työkaluja
Vaiheiden ja varavirtapiirien värikoodaus (L1=pinkki, L2=musta, L3=valkoinen)
Asennussarja ilman työkaluja VX IT:lle
PDU omasyöttöinen, ulkoista virransyöttöä ei tarvita
Mittaustarkkuus ±1 % (kWh) EN 62 053-21:n mukaan
Integroitu tosiaikakello ja akkupuskurointi (maks. 10 vuotta, akku vaihdettava)
Integroitu sähkömagneettinen summeri akustiseen hälytykseen
Säädettävät jännitteen, virran ja tehon raja-arvot (varoitus/hälytys)
Käyttötuntilaskuri yhteensä ja syklisesti, nollattavissa
Virtaasäästävä muotoilu, vähäinen ominaiskulutus
Tekniset tiedot
Näyttö/ohjainyksikkö PDU-kotelossa 180° käännettävissä ja vaihdettavissa
Kompakti johdonsuojakytkin (16 A – Carling-tyyppi)
Integroitu, täysin ylimääräinen verkkolaite, syöttö kaikista vaiheista
Vikasietoinen PDU:n sähkönsyöttö redundantti kaikissa vaiheissa
Jännite V, Virta A, Taajuus Hz
Pätöteho, pätöenergia, näennäisteho, näennäisenergia
Tehokerroin (cosPhi) ja vaihekulma
Nollajohtimen virranmittaus / hukkakuorman mittaus
PDU:n sulakevalvonta integroidulla sulakkeella
Kirkas TFT-näyttö128x128 pikseliä (RGB) taustavalaistuksella ja energiansäästötilalla suorituskykytietojen ja PDU-perusmääritysten näyttämistä varten
Asentoilmaisimet näyttörotaatiota ja oikeaa PDU-esitystä varten verkkosivulla
Power LED jännitteen näyttämiseen
Materiaali
Alumiiniprofiili, musta eloksointi
Pistokepaikat: muovi
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Vaihtoehdot
Tyypin 3 ylijännitesuoja käytössä vaihdettavissa olevien johdinten kanssa, tilavalvonnalla, integroitavissa PDU-koteloon
Jäännösvirran mittaus (tyyppi B) syöttöä/vaihetta/sulaketta kohden
Valinnaisesti saatavan ylijännitesuojan valvonta
Muut kotelovärit mahdollisia
CMC III CAN-Bus -anturit ympäristön valvontaan liitettävissä, maks. 16 anturia
Measurement functions, description
Mittaus / vaihe tai syöttö
Tehon voimakkuus CPU (ARM Cortex A8)
Digitaalinen tulo (potentiaalivapaa kosketin)
Ylimääräinen hälytyslähtö/relelähtö (vaihtokosketin)
Mitat
Leveys: 44 mm
Syvyys: 70 mm
Pituus: 1.495 mm
Pistokkeiden määrä ja tyyppi
24 x C13 / 4 x C19
Nimelliskäyttöjännite
230 V (AC)
Nimellisvirta (maks.)
32 A
Nimellisteho
7,4 kW
Syötöt
Määrä: 1
Vaiheluku / syöttö: 1~
Liitäntäkaapeliin pituus
3 m
Liitäntätapa (sähköinen)
CEE
Liitännät
USB 2.0 -portti (USB-A) massakonfiguraatioon, ohjelmistopäivitys ja tiedonkeruu
CAN-väyläliitäntä (RJ45) maks. 16 anturille
Sarjaliitäntä RS232 (RJ12) LTE-yksikölle, skriptaus, CLI
Omien sertifikaattien käyttö / TLS 1.2
Hälytyksen lähetys edelleen sähköpostilla (SMTP)
Käyttäjähallinta ml. oikeuksienhallinta
LDAP(S) / Radius / Active Directory -liitäntä
Järjestelmäloki-palvelin-yhteys (maks. 2 palvelinta)
Täysin redundantti Ethernet-liitäntä 10/100/1000 Mbit/s
Number RJ45 ports for sensor units max
2
Direktiivit
EMV-direktiivi 2014/30/EU
Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
Normit
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Protokollat
Verkkopalvelin (HTTP, HTTPS, SSL, SSH) Telnet, NTP
TCP/IP v4 ja v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB-tuki kolmannen osapuolen DCIM-ohjelmistoille
FTP/SFTP (päivitys/tiedostonsiirto)
Käyttölämpötila-alue
5 °C...50 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
10...95 %
Varastointilämpötila-alue
-20 °C...70 °C
Sopii:
Kaappityyppi: VX IT runko: ≥ 1.800 mm
Kaappityyppi: VX IT 19"-profiilikiskot: ≥ 1.800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
5,03 kg
Bruttopaino
5,36 kg
Tullitariffinimike
85366990
EAN
4028177947696
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Tuotekuvaus
DK PDU metered, jossa vaihekohtainen energian mittaus, verkkoliitäntä ja näyttö, LxPxS: 44x1470x70 mm, IEC 60 320: 24 x C13 + 4x C19
Hyväksynnät
TÜV
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Additional instructions
Ohjeet
Quick guide
Tietolehdet
Technical details 2
Tekniset yksityiskohdat
Visio Shapes
Ohjelmisto
Ohjelmisto