Tämä tuote poistuu: 30.3.2025
- Til.nro:
- DK 7979231
- Rakenne
- PDU, metered
- Tuotekuvaus
- Korkeatasoinen ja kompakti virranjakeluratkaisu IT-verkko- ja palvelinräkeille. Vaihekohtaisella energian mittauksella.
- Hyödyt
- Pystysuoraan asennettaessa se voidaan sijoittaa Rittal VX IT:n tai TS IT -kaapin Zero-U-Space -tilaan ilman työkaluja
- Vaiheiden ja varavirtapiirien värikoodaus (L1=pinkki, L2=musta, L3=valkoinen)
- Asennussarja ilman työkaluja VX IT:lle
- PDU omasyöttöinen, ulkoista virransyöttöä ei tarvita
- Mittaustarkkuus ±1 % (kWh) EN 62 053-21:n mukaan
- Integroitu tosiaikakello ja akkupuskurointi (maks. 10 vuotta, akku vaihdettava)
- Integroitu sähkömagneettinen summeri akustiseen hälytykseen
- Säädettävät jännitteen, virran ja tehon raja-arvot (varoitus/hälytys)
- Käyttötuntilaskuri yhteensä ja syklisesti, nollattavissa
- Virtaasäästävä muotoilu, vähäinen ominaiskulutus
- Tekniset tiedot
- Näyttö/ohjainyksikkö PDU-kotelossa 180° käännettävissä ja vaihdettavissa
- Kompakti johdonsuojakytkin (16 A – Carling-tyyppi)
- Integroitu, täysin ylimääräinen verkkolaite, syöttö kaikista vaiheista
- Vikasietoinen PDU:n sähkönsyöttö redundantti kaikissa vaiheissa
- Jännite V, Virta A, Taajuus Hz
- Pätöteho, pätöenergia, näennäisteho, näennäisenergia
- Tehokerroin (cosPhi) ja vaihekulma
- Nollajohtimen virranmittaus / hukkakuorman mittaus
- PDU:n sulakevalvonta integroidulla sulakkeella
- Kirkas TFT-näyttö128x128 pikseliä (RGB) taustavalaistuksella ja energiansäästötilalla suorituskykytietojen ja PDU-perusmääritysten näyttämistä varten
- Asentoilmaisimet näyttörotaatiota ja oikeaa PDU-esitystä varten verkkosivulla
- Power LED jännitteen näyttämiseen
- Materiaali
- Alumiiniprofiili, musta eloksointi
Pistokepaikat: muovi - Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Vaihtoehdot
- Tyypin 3 ylijännitesuoja käytössä vaihdettavissa olevien johdinten kanssa, tilavalvonnalla, integroitavissa PDU-koteloon
Jäännösvirran mittaus (tyyppi B) syöttöä/vaihetta/sulaketta kohden
Valinnaisesti saatavan ylijännitesuojan valvonta
CMC III CAN-Bus -anturit ympäristön valvontaan liitettävissä, maks. 16 anturia
Muut kotelovärit mahdollisia - Measurement functions, description
- Mittaus / vaihe tai syöttö
- Tehon voimakkuus CPU (ARM Cortex A8)
- Digitaalinen tulo (potentiaalivapaa kosketin)
- Ylimääräinen hälytyslähtö/relelähtö (vaihtokosketin)
- Mitat
- Leveys: 44 mm
Syvyys: 70 mm
Pituus: 1.495 mm - Pistokkeiden määrä ja tyyppi
- 12 x C19
- Nimelliskäyttöjännite
- 400 V (AC)
- Nimellisvirta (maks.)
- 32 A
- Nimellisteho
- 22 kW
- Syötöt
- Määrä: 1
Vaiheluku / syöttö: 3~ - Liitäntäkaapeliin pituus
- 3 m
- Liitäntätapa (sähköinen)
- CEE
- Liitännät
- USB 2.0 -portti (USB-A) massakonfiguraatioon, ohjelmistopäivitys ja tiedonkeruu
- CAN-väyläliitäntä (RJ45) maks. 16 anturille
- Sarjaliitäntä RS232 (RJ12) LTE-yksikölle, skriptaus, CLI
- Omien sertifikaattien käyttö / TLS 1.2
- Hälytyksen lähetys edelleen sähköpostilla (SMTP)
- Käyttäjähallinta ml. oikeuksienhallinta
- LDAP(S) / Radius / Active Directory -liitäntä
- Järjestelmäloki-palvelin-yhteys (maks. 2 palvelinta)
- Täysin redundantti Ethernet-liitäntä 10/100/1000 Mbit/s
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 6
- Direktiivit
- EMV-direktiivi 2014/30/EU
- Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
- Normit
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Protokollat
- Verkkopalvelin (HTTP, HTTPS, SSL, SSH) Telnet, NTP
- TCP/IP v4 ja v6, DHCP, DNS
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
- MIB-tuki kolmannen osapuolen DCIM-ohjelmistoille
- FTP/SFTP (päivitys/tiedostonsiirto)
- Käyttölämpötila-alue
- 5 °C...50 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 10...95 %
- Varastointilämpötila-alue
- -20 °C...70 °C
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT runko: ≥ 1.800 mm
Kaappityyppi: VX IT 19"-profiilikiskot: ≥ 1.800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,001 kg
- Bruttopaino
- 0,001 kg
- Tullitariffinimike
- 85366990
- EAN
- 4028177947719
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Tuotekuvaus
- PDU metered 32A/3P CEE 12xC19, DK PDU metered, Compact basic power distributor incl. energy mearsuremnt per phase, with network interface and display, WHD: 44x1495x70 mm
- Ohjelmisto
- Ohjelmisto