- Til.nro:
- DK 7979724
- Rakenne
- Ylijännitesuoja tyyppi 3
- Tuotekuvaus
- Kompakti ylijännitesuojamoduuli päätelaitesuojaa varten (tyyppi 3) hälytyskoskettimella, kiinnitys kaapin runkoon. Moduulit suojaavat herkkiä laitteistoja ja toimivat ylijänniteketjun kolmantena eli viimeisenä lenkkinä. Lisäksi laiteasennukseen tai energianjakajaan tulee sisällyttää tyypin 1 ja tyypin 2 ylijännitesuojalaitteita.
- Hyödyt
- Liitäntävalmiiksi johdotettu ja heti käyttövalmis ylijännitesuojaratkaisu
- Yleiskäyttöinen
- Korkea käytettävyys – ylijännitesuojat voidaan vian ilmaantuessa vaihtaa keskeyttämättä virransyöttöä
- Huoltoystävällinen kokoonpano suojamoduulien pistokejärjestelmän ansiosta
- Versiot 16 A/32 A vaihevirroille, 1- tai 3-vaiheinen
- Versiot liitäntäkaapelilla ja CEE-pistokkeilla
- Heti käytettävissä TN-S-verkoissa
- Kisko- ja kaapelointitila L/N ja N/PE
- Optinen tilanvalvonta suoraan ylijännitesuojalla
- Tilailmoitus potentiaalittoman hälytyskoskettimen kautta edelleen lähetettäväksi, esim. GLT:lle
- Tilaa säästävä asennus kompaktin rakennusmuodon ansiosta
- Materiaali
- Suulakepuristettu alumiiniprofiili, eloksointi
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Nimellisteho
- 22 kW
- Liitäntätapa (sähköinen)
- CEE-pistoke/kytkin
- Nimellisvirta (maks.)
- 32 A
- Direktiivit
- Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
- EMC-direktiivi 2014/30/EU
- Normit
- IEC 61 643-11
- EN 61 643-11
- Mitat
- Leveys: 44 mm
Korkeus: 75 mm
Pituus: 250 mm
- Syöttökaapelin liitäntä (tyyppi/pituus)
- H05VV-F5G2.5, 1 m
- Liitäntä, lähtökaapeli (tyyppi/pituus)
- H05VV-F5G2.5, 1 m
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,6 kg
- Bruttopaino
- 2,96 kg
- Tullitariffinimike
- 85366990
- EAN
- 4028177948556
- ETIM 9
- EC000942
- ECLASS 8.0
- 27130806
- Tuotekuvaus
-
DK surge voltage protector module, for terminal unit protection (type 3) with alarm contact, for fastening to the enclosure frame, rated power: 22.0 kW, rated current: 32 A, 3~, connection type: CEE connector/coupling, connection cable / length: H05VV F5G4.0 / 1 m, extruded aluminium section, anodised, RAL 9005, incl. assembly parts,