Järjestelmäkisko 14 x 39 mm VX-, VX SE- PC- IW-, AX-kaappeihin

Til.nro: VX 8619730

Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviasennusten ym. kiinnittämiseen.

Til.nro:
VX 8619730
Tuotekuvaus
Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviasennusten ym. kiinnittämiseen.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Distance between fixing points
675 mm
Sopii ovileveyksille
800 mm
VX-kaapin asennusmahdollisuudet
In door width 800 mm
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet
In door width 800 mm
AX-kotelon asennusmahdollisuudet
In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet
Kotelon korkeus 800 mm
AX-muovikotelon asennusmahdollisuudet
In door width 800 mm
PC-kaapin asennusmahdollisuudet
In door width 800 mm
CX-kaapin asennusmahdollisuudet
In door width 800 mm
VX-jalustan asennusmahdollisuudet
Jalustan leveys 850 mm asennettaessa jalustan kulmakappaleisiin
Asennusohje
Asennus ilman porauksia mahdollista vain AX-sisäasennuskiskojen kanssa
Ohje
Omien komponenttien kiinnittämiseksi asennuskiskoihin tarvitaan peltiruuveja tai itsekierteittäviä M5-ruuveja
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX SE
PC
AX
AX muovi
CX-yksittäispulpetti
CX-pulpetin alaosa
Suitable for width or height or depth: 800 mm
Sopii:
Jalustajärjestelmä VX
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
1,4 kg
Bruttopaino
1,588 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
10,52
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177924666
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
VX asennuskisko, 14x39 mm, oven leveydelle 800 mm, 4 kpl
Selitykset
PCF-declaration
Dokumentaatiot
Load brochure
Ohjeet