Jalustan peitelevyt harjaslaipalla VX-jalustajärjestelmälle

Til.nro: VX 8620095

100 mm korkeat jalustalevyt asetetaan leveys- tai syvyyssuuntaan jalustan kaapelisisäänviennin suhteen. Levyjä voidaan käyttää myös 200 mm korkuisen jalustan yhteydessä ja yhdistää toisiin 100 mm korkuisiin levyihin.

Til.nro:
VX 8620095
Tuotekuvaus
Kaapelin sisäänvientiin jalustaan. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden tai kaksi harjaslaipalla varustettua peitelevyä. VX-jalustajärjestelmän täydellisen symmetrian ansiosta harjaslaipalla varustettuja peitelevyjä voi asentaa kulmapaloihin eteen, taakse tai sivuille.
Materiaali
Jalustalevyt: Teräslevy
Harjaslaippa: itsestään sammuvaa muovia
Väri
RAL 9005
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Korkeus: 100 mm
Sopii:
leveys/syvyys: 1.200 mm
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1, 12
Paino/VE
2,8 kg
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
2,5 kg
Bruttopaino
2,8 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177922488
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
VX-jalustan peitelevy,jossa harjalista,1200mm leveydelle/syvyydelle
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat