Jalustan peitelevyt sivuille ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä.
- Til.nro:
- VX 8660033
- Rakenne
- Umpinainen
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 100 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Syvyys: = 600 mm - Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- Paino/VE
- 1,92 kg
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Sopii:
- VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy
- Nettopaino
- 1,71 kg
- Bruttopaino
- 2,008 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,96 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177978232
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- VX jalusta, peitelevyt sivuille, 100x600 mm KxS, teräslevy RAL9005
- Dokumentaatiot
- Muut tiedot
- Ohjeet
- Product presentations