- Til.nro:
- PK 9581000
- Tuotekuvaus
- Kannen kiinnitykseen. Mukana toimitettava porausmalli mahdollistaa helpon asennuksen.
- Materiaali
- Polystyreeni
- Väri
- Värisävy RAL 7035
- Toimitus
- 20 saranaa
Sis. kiinnitystarvikkeet - Sopii:
- Leveys: ≥ 180 mm
Korkeus: ≥ 110 mm - Pakkausyksikkö
- 20 kpl
- Nettopaino
- 0,54 kg
- Bruttopaino
- 0,568 kg
- Tullitariffinimike
- 83021000
- EAN
- 4028177140356
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Tuotekuvaus
- PK-saranat 9514-9524:lle
- Dokumentaatiot
- Info sheet