- Til.nro:
- TS 8606512
- Käyttöalueet
- Sopii seuraavien asennukseen:
- Osa-asennuslevyt
- Laitehyllyt ja vetolaatikot
- Järjestelmä- ja muut kiskot
- Osaovet laiteikkunoilla tai ilman
- Täyskorkeat laiteovet
- Vetolaatikot
- pystysuuntaan jaetut ovet
- Peitelevyt, saranointi ylhäällä
- Suojapalkki
- Materiaali
- Kaappirunko, katto, takaseinä ja pohjalevyt: teräslevy
- Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Katto ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Pohjalevyt: sinkitty
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kaapin runko
Katto
Takaseinä
Pohjalevy, kolmiosainen
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
-
TS Bayed enclosure system, WHD: 600x2000x600 mm, Sheet steel, without mounting plate, without door