- Til.nro:
- TS 8454600
- Materiaali
- Kaappirunko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Katto: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu
Ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, ulkopinta harjattu
Takaseinä: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu
Pohjalevyt: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
- Pintakäsittely
- Kaapin runko ja pohjalevyt: paljas
Ovi, katto ja takaseinä: Ulkopinta harjattu, karkeus 400
Asennuslevy: Sinkitty
- Toimitus
- Kaapin runko
Ovi/ovet
Oven saranat yksiovisissa kaapeissa oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Kattolevy
Pohjalevyt
Takaseinä
Asennuslevy
4 nostosilmukkaa
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
2 TS-asennuskiskoa 18 x 38 mm
- Ovien määrä
- 1
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- IK-koodi
- IK09
- Ohje
- Materiaalin kovuuden takia suosittelemme sisärakenteiden kiinnitykseen Torx-peltiruuveja.
- Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.800 mm
Syvyys: 400 mm
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 699 mm x 1.696 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 106,1 kg
- Bruttopaino
- 112,9 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177300750
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
-
TS-kaappi 800x1800x400 RST