Yksittäiskaappi SE 8 IP 66/NEMA 4

Til.nro: SE 5830580

Yksittäiskaappi teräslevyä, vahva runkorakenne, kaksi integroitua asennustasoa, irrotettava takaseinä ja ovi. Katto ja seinät koostuvat yhdestä kappaleesta ja profiloidusta rungosta. Sisärakenne sopii täysin yhteen TS 8:n kanssa, joten tuote on helppo integroida TS 8 -tuoteperheeseen. Korkea suoja IP 66 / NEMA 4. Kiinteät sivuseinät vähentävät asennusaikaa.

Nostosilmukat VX, TS, VX SE

TS-järjestelmäkisko 23 x 73 mm

Kaapeliläpivientilevyt Asennetaan TS-, SE- ja PC-kaappeihin

Kaapelien läpivientiprofiili, taakse TS, TP

Kaapelien vedonpoistokiskot Kulmaprofiili TS, PC, TP-yleispulpetti, TS-jalusta

C-profiilikiskot 30/15 EN 60 715 mukaan, VX, TS, VX SE

TS-järjestelmäkisko 45 x 88 mm

Ovisalpa hätäpoistumisteitä varten

Til.nro:
SE 5830580
Tuotekuvaus
Yksittäiskaappi perustuu TS 8 -kaapin runkoon. TS 8 -sisärakenteiden järjestelmävarusteita voi käyttää rajoituksetta.
Materiaali
Kotelo: teräslevy, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy, 2,0 mm
Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm
Pohja: Teräslevy, 1,5 mm
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely
Kotelo, ovi ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty
Pohja: pohja- ja pulverimaalattu, pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo päältä ja sivuilta umpinainen
Ovi/ovet
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Asennuslevy
Pohja, umpinainen
Takaseinä irrotettavissa ruuveilla
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
2 TS-asennuskiskoa 18 x 38 mm
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.800 mm
Syvyys: 400 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
499 mm x 1.696 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 4
NEMA 3R
Ovien määrä
1
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
100,5 kg
Bruttopaino
103,6 kg
EAN
4028177696723
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
SE8 600x1800x400mm NEMA 4, IP66
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Yleiset tekniset tiedot