- Til.nro:
- SE 5831580
- Tuotekuvaus
- Yksittäiskaappi perustuu TS 8 -kaapin runkoon. TS 8 -sisärakenteiden järjestelmävarusteita voi käyttää rajoituksetta.
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy, 2,0 mm
Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm
Pohja: Teräslevy, 1,5 mm
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
- Pintakäsittely
- Kotelo, ovi ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty
Pohja: pohja- ja pulverimaalattu, pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo päältä ja sivuilta umpinainen
Ovi/ovet
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Asennuslevy
Pohja, umpinainen
Takaseinä irrotettavissa ruuveilla
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
2 TS-asennuskiskoa 18 x 38 mm
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.800 mm
Syvyys: 400 mm
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 699 mm x 1.696 mm
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 4
- NEMA 3R
- Ovien määrä
- 1
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 121,1 kg
- Bruttopaino
- 124,8 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177696730
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
-
SE8 800x1800x400mm NEMA 4, IP66