- Til.nro:
- TS 8808790
- Materiaali
- Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Katto: Teräslevy, 1,5 mm
Alumiininen laiteovi yksiruutuisella turvalasilla, 3 mm
Takaovi: Teräslevy, 2,0 mm
Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Katto ja takaovi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Pohjalevyt: sinkitty
Ovi: pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kaapin runko
Kattolevy
Pohjalevyt
Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat
Takaovi, 130°-saranat
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
2 asennuslistaa asennettu kaapin syvyyssuuntaan
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 800 mm
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55
- Pohjamateriaali
- Alumiini
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 95 kg
- Bruttopaino
- 100 kg
- EAN
- 4028177698352
- ECLASS 8.0
- 27180101