Ohjausovikotelot

Til.nro: CP 6537000

Ohjausovikotelo, teräspelti, alumiinikahvalistat Oviaukko etupuolella. Kotelointiluokka IP 55. Aukotus ja vahvike kannatinjärjestelmälle CP-L, Ø 130 mm.

Til.nro:
CP 6537000
Materiaali
Kotelo ja ovi: Teräslevy
Kahvalistat ja peitelevy: Alumiini
Peitetulpat: Muovi
Pintakäsittely
Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Kahvalistat ja peitelevy: pulverimaalattu
Väri
Kotelo ja ovi: RAL 7035
Kahvalistat ja peitetulpat: RAL 5018
Toimitus
Kotelo aukotuksella ja vahvistuksella kannatinjärjestelmää CP-L varten, Ø 130 mm
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
Ovi tiivisteellä
Kahvalistat ja peitetulpat sivulla
Mitat
Leveys: 300 mm
Korkeus: 400 mm
Syvyys: 180 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Ohje
Kannatinliitännän ja oven kätisyyden voi vaihtaa kääntämällä koteloa
Pohjamateriaali
Alumiini
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
7,625 kg
Bruttopaino
8,026 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177186293
ECLASS 8.0
27180505
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Technical Data sheet