Ovellinen paneelikotelo ruostumatonta terästä 1.4301 (AISI 304), kahvalistat elintarviketeollisuuteen soveltuvasta muovista. Yhdisteltävissä CP40-kannatinvarsiin, ruostumatonta terästä.
- Til.nro:
- CP 6535010
- Rakenne
- Kannatinliitännällä CP 40, ruostumaton teräs
- Materiaali
- Kotelo ja ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Kahvalistat: elintarvikekäyttöön sopiva muovi, sininen - Pintakäsittely
- Harjattu, karkeus 400
- General colour
- Ruostumaton teräs
- Väri
- Kahvalistat ja peitelevy: värisävy RAL 5002
- Toimitus
- Kotelo kauttaaltaan umpinainen
Aukotus ja vahvike kannatinjärjestelmää CP 40 ruostumaton varten
Kaksoislehtiavainlukko
Ovi tiivisteellä ja kahvalistat sivuilla
Lukitus: 3 mm kaksoislehti - Mitat
- Leveys: 300 mm
Korkeus: 300 mm
Syvyys: 150 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Ohje
- Kannatinliitännän ja oven kätisyyden voi vaihtaa kääntämällä koteloa
- 3 mm kaksoislehtiavainlukkojärjestelmä vaihdettavissa 41 mm lukkopesiin, muovikahvoihin ja T-kahvoihin, rakenne C.
- Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Ohje tilausnumerosta
- sopiva asennuslevy 5050.432 ja kuljetuspussi 5050.507
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 5,985 kg
- Bruttopaino
- 6,3 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 30,77
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177220362
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Tuotekuvaus
- CP ohjauskotelo 300x300x150 mm LxKxS, RST (AISI304)
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions
- White Paper