- Til.nro:
- CP 6530200
- Materiaali
- Kotelo ja ovi: Teräslevy
Kahvalistat ja peitelevy: Alumiini
Peitetulpat: Muovi
- Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Kahvalistat ja peitelevy: pulverimaalattu
- Väri
- Kotelo ja ovi: RAL 7035
Kahvalistat ja peitetulpat: RAL 7030
- Toimitus
- Kotelo aukotuksella ja vahvistuksella kannatinjärjestelmää CP-L varten, Ø 130 mm
Sivulla rei'itetyt asennusprofiilit
Etuosa maksimaalisella aukotuksella, peitetty helposti työstettävällä 3 mm alumiinisella etusivulla
Kahvalistat ja peitetulpat sivulla
Takana ovi, saranat oikealla
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
- Mitat
- Leveys: 380 mm
Korkeus: 380 mm
Syvyys: 210 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Ohje
- Kannatinliitännän ja oven kätisyyden voi vaihtaa kääntämällä koteloa
- Pohjamateriaali
- Alumiini
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 9,296 kg
- Bruttopaino
- 9,785 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177122031
- ECLASS 8.0
- 27180505