AE-pohjaiset ohjauskotelot, kahvalistoilla

Til.nro: CP 6532200

Teräslevykotelon kolminkertainen pintakäsittely takaa ihanteellisen ruostesuojauksen. Alumiininen etulevy helposti irrotettavissa työstämistä varten. Nopeampi ja turvallisempi huolto edestä tai takaa.

Til.nro:
CP 6532200
Materiaali
Kotelo ja ovi: Teräslevy
Kahvalistat ja peitelevy: Alumiini
Peitetulpat: Muovi
Pintakäsittely
Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Kahvalistat ja peitelevy: pulverimaalattu
Väri
Kotelo ja ovi: RAL 7035
Kahvalistat ja peitetulpat: RAL 7030
Toimitus
Kotelo aukotuksella ja vahvistuksella kannatinjärjestelmää CP-L varten, Ø 130 mm
Sivulla rei'itetyt asennusprofiilit
Etuosa maksimaalisella aukotuksella, peitetty helposti työstettävällä 3 mm alumiinisella etusivulla
Kahvalistat ja peitetulpat sivulla
Takana ovi, saranat oikealla
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
Mitat
Leveys: 500 mm
Korkeus: 500 mm
Syvyys: 210 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Ohje
Kannatinliitännän ja oven kätisyyden voi vaihtaa kääntämällä koteloa
Pohjamateriaali
Alumiini
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
13,786 kg
Bruttopaino
14,512 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177122079
ECLASS 8.0
27180505
Hyväksynnät
UL
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Technical Data sheet