- Til.nro:
- CP 6442500
- Materiaali
- Kotelo ja ovi: Teräslevy
Kehys ja etulevy: Alumiini
- Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Kehys ja etulevy: Luonnonvärinen eloksointi
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo ilman kannatinjärjestelmän liitososan aukotusta
Sivulla rei'itetyt asennusprofiilit
Edessä helposti työstettävä 3 mm etulevy alumiinisilla kehyksillä, saranointi oikealla, ruuvikiinnitys sisältä
Takana ovi, saranat oikealla
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
- Mitat
- Leveys: 380 mm
Korkeus: 380 mm
Syvyys: 249 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54
- Lukkojen määrä
- 1
- Pohjamateriaali
- Alumiini
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 8,746 kg
- Bruttopaino
- 9,206 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177252974
- ECLASS 8.0
- 27180505