Ohjauskotelo, teräspelti, saranoitu alumiininen ohjauspaneeli. Kotelointiluokka IP 54. Ilman kannatinliitäntää.
- Til.nro:
- CP 6462500
- Materiaali
- Kotelo ja ovi: Teräslevy
Kehys ja etulevy: Alumiini - Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Kehys ja etulevy: Luonnonvärinen eloksointi - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo ilman kannatinjärjestelmän liitososan aukotusta
Sivulla rei'itetyt asennusprofiilit
Edessä helposti työstettävä 3 mm etulevy alumiinisilla kehyksillä, saranointi oikealla, ruuvikiinnitys sisältä
Takana ovi, saranat oikealla
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä - Mitat
- Leveys: 380 mm
Korkeus: 600 mm
Syvyys: 249 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54
- Lukkojen määrä
- 2
- Pohjamateriaali
- Alumiini
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 12,068 kg
- Bruttopaino
- 12,703 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177252981
- ECLASS 8.0
- 27180505