Ohjauskotelo ohjauspaneelilla

Til.nro: CP 6552500

Ohjauskotelo, teräspelti, saranoitu alumiininen ohjauspaneeli. Kotelointiluokka IP 54. Ilman kannatinliitäntää.

Til.nro:
CP 6552500
Materiaali
Kotelo ja ovi: Teräslevy
Kehys ja etulevy: Alumiini
Pintakäsittely
Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Kehys ja etulevy: Luonnonvärinen eloksointi
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo ilman kannatinjärjestelmän liitososan aukotusta
Sivulla rei'itetyt asennusprofiilit
Edessä helposti työstettävä 3 mm etulevy alumiinisilla kehyksillä, saranointi oikealla, ruuvikiinnitys sisältä
Takana ovi, saranat oikealla
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
Mitat
Leveys: 500 mm
Korkeus: 500 mm
Syvyys: 249 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 54
Lukkojen määrä
2
Pohjamateriaali
Alumiini
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
13,024 kg
Bruttopaino
13,709 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177252998
ECLASS 8.0
27180505
Tietolehdet
Technical Data sheet