Optipanel

Til.nro: CP 6380050

Alumiinikotelo, hyvä lämmönjohtavuus optimaalista passiivista jäähdytystä varten. Pienemmille paneeleille ja ohjausyksiköille. Erittäin ohut malli, ei juuri vaadi enempää tilaa kuin itse koteloitu laite.

Til.nro:
CP 6380050
Rakenne
Kannatinliitäntä Ø 130 mm
Hyödyt
Alumiinikotelo, hyvä lämmönjohtavuus optimaalista passiivista jäähdytystä varten.
Kevyt paino, silti suuri jäykkyys
Yhteensopiva Rittalin kaikkien jalusta- ja kannatinjärjestelmien kanssa
Materiaali
Kotelo: painevalettu alumiiniprofiili
Kulmakappaleet: Painevalettu sinkki
Kulmasuojat: Muovi
General colour
Luonnonvärinen eloksointi
Väri
Kotelo: luonnonvärinen eloksointi
Kulmakappaleet: RAL 7035
Kulmasuojat: värisävy RAL 7024
Toimitus
Kotelo saranoidulla takaseinällä
Sis. Dichtungen
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 65
Rakenne
Huolto takaapäin
Ohje
Kannatinliitännän suunnan voi vaihtaa kääntämällä koteloa.
3 mm kaksoislehtiavainlukkojärjestelmä vaihdettavissa 41 mm lukkopesiin, muovikahvoihin ja T-kahvoihin, rakenne C.
Takaseinän saranointi pisimmällä sivulla kotelopuoli
Pohjamateriaali
Alumiini
Lukko
Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 2
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Pakkausyksikkö
1 kpl
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177494671
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat