Tämä tuote poistuu: 31.1.2020
- Til.nro:
- CP 6372551
- Rakenne
- Kannatinliitäntä kulmikas 120 x 65 mm
- Hyödyt
- Alumiinikotelo, hyvä lämmönjohtavuus optimaalista passiivista jäähdytystä varten.
- Kevyt paino, silti suuri jäykkyys
- Yhteensopiva Rittalin kaikkien jalusta- ja kannatinjärjestelmien kanssa
- Materiaali
- Kotelo: painevalettu alumiiniprofiili
Kulmakappaleet: Painevalettu sinkki
Kulmasuojat: Muovi - General colour
- Luonnonvärinen eloksointi
- Väri
- Kotelo: luonnonvärinen eloksointi
Kulmakappaleet: RAL 7035
Kulmasuojat: värisävy RAL 7024 - Toimitus
- Kotelo, jossa aukko kannatinvarsiliitännälle
3 mm kaksoislehtiavainlukkojärjestelmä vaihdettavissa 41 mm lukkopesiin, muovikahvoihin ja T-kahvoihin, rakenne C.
Sis. tiivisteet ja kiinnitystarvikkeet etulevyjä varten
Ruuvikiinnitteinen takaseinä, kotelossa saranoitu etukehys, sivussa kaksoislehtiavainlukko - Mitat
- Leveys: 628,5 mm
Korkeus: 608,5 mm
Syvyys: 92 mm - Asennussyvyys
- 74 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Sopii etupaneelin leveydelle
- 520 mm
- Sopii etupaneelin korkeudelle
- 500 mm
- Rakenne
- Huolto takaapäin
- Ohje
- Kannatinliitännän suunnan voi vaihtaa kääntämällä koteloa.
- Pohjamateriaali
- Alumiini
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Ruuvikiinnitys
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 8,8 kg
- Bruttopaino
- 8,8 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177663091
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Tuotekuvaus
- CP Comfort-Panel etulevyille 520x500
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions