- Til.nro:
- CP 6315300
- Materiaali
- Kotelo ja ovi: Teräslevy
Kahvalistat ja peitelevy: Alumiini
Etulevy: Alumiini
Peitetulpat: Muovi
- Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi
Etulevy: Luonnonvärinen eloksointi
- Väri
- Kotelo ja ovi: RAL 7035
Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi
Etulevy: Luonnonvärinen eloksointi
Peitetulpat: Värisävy RAL 7024
- Toimitus
- Kotelo aukotuksella ja vahvistuksella kannatinliitäntää varten, Ø 130 mm
Etuosa maksimaalisella aukotuksella, peitetty helposti työstettävällä 3 mm alumiinisella etusivulla
Kahvalistat ja peitetulpat sivulla
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
Kiinteä asennuskulma TS-järjestelmärei'ityksellä
- Mitat
- Leveys: 380 mm
Korkeus: 380 mm
Syvyys: 210 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Rakenne
- Huolto edestäpäin
- Ohje
- Kannatinliitännän ja oven kätisyyden voi vaihtaa kääntämällä koteloa
- Valinnaisesti: Pohjassa porausmallit kannatinjärjestelmän epäsymmetristä asennusta varten.
- Lukkojärjestelmät edestä avattaviin malleihin: Lukkopesät 41 mm, rakenne C, varmuuslukkopesät, muovikahvat ja T-kahvat, rakenne C
- Pohjamateriaali
- Alumiini
- Ohje tilausnumerosta
- sopiva asennuslevy 5050.453 ja kuljetuspussi 5050.507
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Sirppimäinen sulkunokka
Lukkojen määrä: 1
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 9,104 kg
- Bruttopaino
- 9,583 kg
- EAN
- 4028177693951
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Tuotekuvaus
-
CP Ohjauskotelo 380x380x210 +kahvalista