- Til.nro:
- TP 6730400
- Tuotekuvaus
- Sopii ohjauskoteloiden asennukseen kotelokiinnikkeellä CP-L, Ø 130 mm, CP 6525.510. Kotelokiinnike CP-XL, pyöreä CP 6130.610. Liitososat CP-XL pöytäasennukseen, CP 6528.410. Helppo ruuvikiinnitys pulpetin keskiosan pohjaan. Asennusaukotus CP-kannatinjärjestelmille vakiona keskellä, muut paikat mahdollisia jälkikäteen poraamalla. Pulpetin keskiosaan on tehtävä asennusaukotus kiinnikkeelle.
- Materiaali
- Teräslevy
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Leveys: = 600 mm
- Sopii leveydelle
- = 600 mm
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,8 kg
- Bruttopaino
- 5,1 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177580206
- ECLASS 8.0
- 27180504