Konsoli pulpetin keskiosaan, takaa saranoidulla kannella

Til.nro: TP 6730410

Konsoli antaa tukea 2-osaisen rakenteen keskiosalle jos sitä käytetään esim. näyttökotelon kanssa.

Til.nro:
TP 6730410
Tuotekuvaus
Sopii ohjauskoteloiden asennukseen kotelokiinnikkeellä CP-L, Ø 130 mm, CP 6525.510. Kotelokiinnike CP-XL, pyöreä CP 6130.610. Liitososat CP-XL pöytäasennukseen, CP 6528.410. Helppo ruuvikiinnitys pulpetin keskiosan pohjaan. Asennusaukotus CP-kannatinjärjestelmille vakiona keskellä, muut paikat mahdollisia jälkikäteen poraamalla. Pulpetin keskiosaan on tehtävä asennusaukotus kiinnikkeelle.
Materiaali
Teräslevy
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Leveys: = 800 mm
Sopii leveydelle
= 800 mm
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
5,807 kg
Bruttopaino
6,113 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177580213
ECLASS 8.0
27180504
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK