PC-kaappijärjestelmät näppäimistölaatikolla.
- Til.nro:
- PC 8366000
- Materiaali
- Kotelo, ovi, asennuskenttä, tasot: teräslevy
Kahvat, koristepeitelevyt: Muovi
Ovien peitelevyt: Alumiini - Toimitus
- Kotelo, ovi, takaovi
Näppäimistövetolaatikko
Laiteovi, ylös
Laitehylly - Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.600 mm
Syvyys: 636 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 12
- Näppäimistön maks. koko (BxHxT)
- 480 x 70 x 260 mm
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 112,1 kg
- Bruttopaino
- 118 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177245105
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Dokumentaatiot
- Ohjeet