PC-kaappijärjestelmät

Til.nro: PC 8368100

PC-kaappijärjestelmät näppäimistötasolla.

Til.nro:
PC 8368100
Materiaali
Kotelo, ovi, asennuskenttä, tasot: teräslevy
Kahvat, koristepeitelevyt: Muovi
Ovien peitelevyt: Alumiini
Toimitus
Kotelo, ovi, takaovi
Näppäimistötaso
Laiteovi, ylös
Laitehylly
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.600 mm
Syvyys: 836 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 12
Näppäimistön maks. koko (BxHxT)
475 x 60 x 200 mm
475 x 50 x 250 mm
Pohjamateriaali
Alumiini
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
120,57 kg
Bruttopaino
124,3 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177245167
ECLASS 8.0
27180501
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Technical Data sheet