- Til.nro:
- IW 6900300
- Rakenne
- Katto valmisteltu työtason asennusta varten tai asennukseen pintojen alle
Katto valmisteltu valujalkojen asennusta varten tai asennukseen pintojen päälle
- Tuotekuvaus
- Tavanomaiset PC-tornit: mittoihin (LKS) 250 x 530 x 600 mm (maks. 20 kg) voidaan asentaa ovikehykseen ruuveilla kiinnitettävälle hyllylle mukana tulevan pidikehihnan avulla. PC:n takaosan liittimiin pääsee helposti käsiksi oven ollessa auki. Esiasennetun suodatintuulettimen ansiosta kotelo voidaan ottaa heti käyttöön.
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy
Ovi: teräslevy
Design-listat: Alumiini
- Pintakäsittely
- Kotelo: pulverimaalattu
Ovi: pulverimaalattu
- Väri
- Kotelo: RAL 7035
Ovi: RAL 7015
Design-listat: RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo kauttaaltaan umpinainen
Oikeakätinen ovi
Ovessa sisäpuolelta ruuveilla kiinnitettävä hylly
Salpalukko sivulla
Sis. kaksoislehtiavainpesän
Takaseinässä kaksi aukotusta mukana toimitettaville pistokeläpivienneille
Läpivientiholkki M20, messinkiä, niklattu
Vasempaan sivuseinään asennettu poistoilmasuodatin
Oikeaan sivuseinään asennettu suodatintuuletin, 55 m³/h, 230 V, 50/60 Hz
Ovikytkin, 230 V:n pistorasialista 3 rasialla ja ylijännitesuojalla
- Mitat
- Leveys: 760 mm
Korkeus: 760 mm
Syvyys: 300 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54 yhdessä mukana seuraavan pistokeläpiviennin kanssa
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 12 yhdessä mukana tulevan pistokeläpiviennin kanssa
- Pohjamateriaali
- Alumiini
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 34,2 kg
- Bruttopaino
- 36 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177438712
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Tuotekuvaus
-
IW kotelo torni pc-lle